回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15462评估板 Jun 04, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至42V输入电压范围
  • 3.3V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 效率最高达90%
  • 500kHz固定频率PWM操作
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝式过流保护
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

描述

MAX15462A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462A 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在4.5V至42V较宽输入电压范围,在预设3.3V输出电压时提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率固定为500kHz,利用提供的元件可实现90%的最高效率。

评估板已安装MAX15462AATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15462评估板 Jun 04, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com