回到顶部

MAX1534评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1534评估板 Mar 05, 2003
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
  • 三输出电源
    • 5.0V输出,电流500mA (典型值)
    • 3.3V输出,电流160mA
    • 1.8V输出,电流160mA
  • 集成功率MOSFET
  • 4.5V至24V输入电压范围
  • 可调节的电感电流限制
  • 固定或可调输出
  • 电源就绪(POK)输出
  • 3.5µA关断电流(典型值)
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 手持式设备
  • 不间断电源
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 待机电源
  • Wake On LAN®

描述

MAX1534评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,用来演示MAX1534三输出、不间断供电电源芯片的功能。MAX1534集成了一个高性能降压控制器和两个低压差稳压器(LDO)。降压转换器被配置为5.0V输出电压、并提供高达500mA的输出电流。第一路和第二路LDO分别被配置为3.3V和1.8V输出电压,每路提供160mA的电流。电源管理功能包括:高精度关断输入和电源就绪(POK)输出。电路板还包括额外焊盘、可连接反馈电阻调节输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1534评估板 Mar 05, 2003