回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15301评估板 Mar 26, 2015
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
  • InTune数字负载点(PoL)开关模式电源(SMPS)控制器
    • 数字状态空间控制
    • 双沿调制脉宽调制(PWM)
    • 300kHz至1MHz开关频率
    • 5V至14V输入电压范围,使用线性模式
    • 6.5V至14V输入电压模式,使用BabyBuck模式
    • 0.6V至3.3V输出电压范围
    • 25A输出电流能力
  • 引脚搭接或PMBus配置
  • SMB连接器用于低噪声测量
  • 用于多电压轨评估的连接器
  • PMBus接口用于控制和监测

应用/用途

  • 基站设备
  • 图形卡
  • 电源模块
  • 路由器/交换机
  • 服务器
  • 存储系统

描述

MAX15301评估板(EV kit)是一个验证性的应用电路设计,用于评估MAX15301数字DC-DC控制器集成电路(IC)。评估板能让用户很容易更改和测试评估不同工作条件。如果需要,可将评估板作为独立电路板使用。然而,为充分发挥IC的能力,用户必须利用Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB至PMBus接口转换器将评估板连接至PC,然后利用Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件控制和监测评估板。PowerTool GUI允许PC控制PMBus接口,从评估板收集实时数据。PowerTool兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7,为熟悉IC的功能提供了简便的界面。

简化框图

MAX15301EVKITHP Setup MAX15301EVKITHP Setup Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX15301评估板 Mar 26, 2015