回到顶部

MAX15108评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15108评估板 Sep 01, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Operates from a 2.7V to 5.5V Input Supply
  • All-Ceramic Capacitor Design
  • 1MHz Switching Frequency
  • Output Voltage Range
    • 0.6V Up to 0.94 x VIN (Forced PWM)
    • 0.6V Up to 0.85 x VIN (Skip Mode)
  • Enable Input/Power-Good Output
  • Selectable Skip-Mode Functionality
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站
  • DDR存储器
  • 分布式供电系统
  • 笔记本电脑电源
  • 便携式设备
  • 服务器电源

描述

The MAX15108 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX15108 high-efficiency, 8A, step-down regulator with integrated switches in a 20-bump wafer-level package (WLP). The EV kit is preset for 1.5V output at load currents up to 8A from a 2.7V to 5.5V input supply. The device features a 1MHz fixed switching frequency, which allows the EV kit to achieve an all-ceramic capacitor design and fast transient responses.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15108评估板 Sep 01, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心