回到顶部

MAX15066评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15066评估板 Nov 10, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 500kHz固定开关频率
  • 输出电压范围:0.606V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 分布式供电系统
  • 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器、工作站与存储

描述

MAX15066评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15066内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为4.5V至16V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15066评估板 Nov 10, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心