回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15062B评估板 Jul 01, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 输入电压范围:6.5V至60V
  • 5V输出、300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于On/Off控制,可编程输入欠压锁定
  • 92%峰值效率
  • 500kHz固定频率PWM工作
  • PFM或强制PWM模式工作
  • 打嗝式过流保护
  • /RESET开漏输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 4–20mA电流环供电传感器
  • 汽车
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 空间受限应用

描述

MAX15062B评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示60V、300mA、超小型、高频率、同步降压转换器MAX15062B的性能。评估板采用6.5V至60V宽输入电压范围,在5V输出时可提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护、热关断。评估板开关频率为固定500KHz,使用所提供的元件可达到92%的峰值效率。

评估板出厂时安装了MAX15062BATA+,采用8引脚(2mm x 2mm)无铅/符合RoHS标准的TDFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15062B评估板 Jul 01, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com