回到顶部

MAX15059A和MAX15059B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15059A和MAX15059B评估板 Oct 18, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.8V至5.5V电源电压范围
  • 70V输出电压(近似值)
  • 0至4mA输出电流
  • 用于演示APD高速限流功能
  • 演示欠压锁定
  • 演示热关断功能
  • 通过钳位电路实现MOUT输出过压保护
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 雪崩光电二极管偏置和监测电路
  • FBON模块
  • GPON模块
  • 低噪声变容二极管偏置电源
  • PIN二极管偏置电源

描述

MAX15059评估板(EV kit)用于演示提供APD偏压的脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器MAX15059的性能,该器件内置功率开关,具有电流监测以及可调节限流。升压型转换器工作在400kHz开关频率。评估板工作在2.8V至5.5V直流电源,并可配置输出大约70V的电压,输出电流为0至4mA。通过更换电阻或调节CNTRL电压,可将输出电压配置在VIN + 5V至76V范围。该评估板演示了IC的APD高速限流功能以及欠压锁定(UVLO)、热关断保护功能。

评估板还提供了APD输入负载仿真电路,用于电流监测和阶跃响应检测。

评估板安装了MAX15059AETE+,也可用于评估MAX15059BETE+。

警告:VOUT、APD、MOUT以及PGND PCB焊盘电压可能会超出42V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15059A和MAX15059B评估板 Oct 18, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心