回到顶部

MAX15051评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15051评估板 Sep 21, 2010
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
  • 2.9V至5.5V输入电压
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围:0.6V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点
  • 便携式应用
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

描述

MAX15051评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15051内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为2.9V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

评估板PCB已安装MAX15051EWE+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15051评估板 Sep 21, 2010