回到顶部

MAX15046B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15046B评估板 Sep 16, 2009
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
  • 5V至40V (24V,典型值)输入电压范围
  • 可选择4.5V至5.5V输入电压
  • 3.3V、10A输出
  • 350kHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 基站
  • 工业电源(PLC、工业计算机、现场总线设备、现场总线连接器)
  • 电信电源

描述

MAX15046B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15046B的功能所需的全部电路。MAX15046 IC采用带裸焊盘的16引脚QSOP封装。

MAX15046B评估板正常工作时需要能够提供7A电流的5V至40V电源。MAX15046B评估板输出设定为3.3V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为350kHz。MAX15046B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15046B评估板 Sep 16, 2009