回到顶部

MAX15041评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15041评估板 Sep 29, 2009
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
  • 4.5V至28V输入电压范围
  • 3.3V、3A输出
  • 350kHz固定开关频率
  • 评估内置170mΩ RDS-ON高边功率开关和105mΩ RDS-ON低边功率开关的降压转换器
  • 效率高达93%
  • 使能输入(EN)
  • 电源就绪输出(PGOOD)
  • 过流保护和热关断保护
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 消费类产品
  • 分布式供电系统
  • 前置调节器
  • 机顶盒
  • 电视
  • 墙上适配器
  • xDSL调制解调器

描述

MAX15041评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估内置高边和低边开关的同步降压转换器IC MAX15041。评估板输出配置为3.3V,可提供3A输出电流。评估板工作在MAX15041内部设定的350kHz开关频率,并提供PCB焊盘监测IC的电源就绪输出信号(PGOOD)以及使能电路。

MAX15041评估板正常工作需要能够提供3A电流的4.5V至28V电源。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15041评估板 Sep 29, 2009