回到顶部

MAX15039评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15039评估板 Nov 30, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 评估内置26mΩ RDSON的高边MOSFET和20mΩ RDSON的低边MOSFET的降压转换器
  • 6A输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V输入电源
  • 全陶瓷电容设计
  • 9种输出电压在0.6V至2.5V之间可选
  • 通过外部电阻分压器可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内设置输出电压
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 可编程软启动时间
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

描述

MAX15039评估板(EV kit)演示内置开关的6A、2MHz降压式调节器MAX15039的性能,该器件可用于企业级服务器、电信、数据处理以及网络电源的应用。评估板工作在2.9V至5.5V输入电压范围,预置输出电压为1.8V,可提供高达6A的负载电流。评估板(结合所需的外部元件)能够工作在1MHz的开关频率并可提供高达95%的效率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15039评估板 Nov 30, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com