回到顶部

MAX15035评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15035评估板 Dec 07, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 7V至22V输入范围
  • 动态选择1.5V/1.05V输出电压
  • 动态调节输出电压范围(0至0.9VIN)
  • 15A输出电流
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪输出指示(PGOOD)
  • 采用小外形表贴安装元件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DDR存储—VDDQ或VTT
  • GPU核电源
  • 负载点应用
  • 服务器
  • 降压型电源
  • 存储设备电源

描述

MAX15035评估板(EV kit)用于演示MAX15035的标准15A应用电路,该款DC-DC转换器对工业标准电压进行降压转换,产生计算机所需的低压核电源或芯片组/RAM偏置电源。

评估板采用7V至22V电池输入,提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,以极高效率提供高达15A的输出电流。评估板通过一个电阻将可编程开关频率设置在300kHz,提供优异的电源及负载瞬态响应。

评估板采用完全安装并经过测试的PCB。更换电阻R1、R2和R3即可改变外部基准输入,评估其它动态可调的输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15035评估板 Dec 07, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心