回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 5V至16V输入电压范围(针对12V输入优化)
- 输出电压
- 1.2V/20A (0.61V至5.5V之间可调)
- 1.2V/20A (0.61V至5.5V之间可调)
- 300kHz开关频率
- 可并联两路输出,提供更大输出电流(模式功能)
- 平均电流模式控制提供精确的电流限制
- 并联通道间的电流均分精度达±5%
- 180°错相工作模式减小了输入滤波电容的尺寸
- 过热关断
- 极佳的输入电源和负载瞬变响应
- “打嗝”式过流保护
- 可同步至外部时钟
- 提供输出直流精度
- 小外形元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 图形卡
- 高端机算计/工作站/服务器
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
描述
MAX15034B评估板(EV kit)为两相、双输出buck转换器,具有5V至16V输入范围。MAX15034B评估板产生两路1.2V输出电压(VOUT1和VOUT2),每路都可提供20A输出电流,效率高达86.7%。MAX15034B评估板采用平均电流控制模式,各相均工作在300kHz开关频率,两相相差180°。
MAX15034B评估板是经过完全安装与测试的电路板。通过改变反馈电阻R4–R7可在0.61V至5.5V之间调整两路输出,其它特性包括热关断和“打嗝”式短路保护。
MAX15034B评估板是经过完全安装与测试的电路板。通过改变反馈电阻R4–R7可在0.61V至5.5V之间调整两路输出,其它特性包括热关断和“打嗝”式短路保护。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。