回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1502B评估板 | Nov 20, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 5V至16V输入电压范围
- 对于MAX15026B,输入电压为4.5V至5.5V
- 输出1.5V/10A
- 600kHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- DSP电源
- 用于LCD TV的二次变换电源
- 负载点稳压器
- 电源模块
- 机顶盒
- 交换机/路由器
描述
MAX15026B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15026B功能所需的全部电路。
MAX15026B评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。MAX15026B评估板输出设定为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。MAX15026B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。
MAX15026B评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。MAX15026B评估板输出设定为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。MAX15026B评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1502B评估板 | Nov 20, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。