回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX15023评估板 | Feb 06, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 9V至16V输入范围
- MAX15023可选择4.5V至5.5V输入范围
- 1.2V/10A (VOUT1)
- 3.3V/5A (VOUT2)
- 500kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立电源就绪输出
- 可配置电源排序
- 无铅、符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- DSP电源
- 用于LCD TV的二次变换电源
- 负载点调节器
- 电源模块
- 机顶盒
- 交换机/路由器
描述
MAX15023评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含了评估MAX15023双路、同步降压控制器所需的全部电路。
MAX15023评估板正常工作时需要最大可提供5A电流的9V至16V电源。MAX15023评估板输出设定为1.2V/10A和3.3V/5A。两个降压控制器采用180°异相工作,降低了输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。
转换器开关频率为500kHz。评估板的每路转换器具有独立的使能控制PCB焊盘,两个转换器的电源就绪输出可用于配置输出电源排序。
MAX15023评估板正常工作时需要最大可提供5A电流的9V至16V电源。MAX15023评估板输出设定为1.2V/10A和3.3V/5A。两个降压控制器采用180°异相工作,降低了输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。
转换器开关频率为500kHz。评估板的每路转换器具有独立的使能控制PCB焊盘,两个转换器的电源就绪输出可用于配置输出电源排序。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX15023评估板 | Feb 06, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。