回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX15022评估板 | Nov 10, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至5.5V输入电压范围
- 转换器输出
- 3.3V/4A
- 1.5V/2A
- 2MHz开关频率
- LDO输出
- 2.5V (输出电流高达500mA)
- 1.2V (输出电流高达500mA)
- 所有输出具有独立的使能控制
- 可配置输出端的上电顺序
- 可配置转换器(VOUT1,VOUT2)的上电跟踪
- 热关断和打嗝式短路保护
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车多媒体设备
- 多电压供电
- 网络/电信
- 以太网供电(PoE) IP电话
- RFID读卡器
描述
MAX15022评估板(EV kit)用于演示MAX15022 IC的功能,该评估板集成了两个高性能PWM降压型开关转换器和两个低压差(LDO)控制器。每个控制器和稳压器具有独立的使能控制,可实现上电排序。评估板采用4.5V至5.5V单电源供电。
同步降压转换器提供3.3V/4A和1.5V/2A输出,可以配置为上电排序或跟踪模式。转换器的开关频率设定为2MHz,工作在180°错相模式,可减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。LDO提供2.5V和1.2V输出,每个LDO电流高达500mA。每个LDO控制器可由输入电源或稳压器的其中一路输出供电。
同步降压转换器提供3.3V/4A和1.5V/2A输出,可以配置为上电排序或跟踪模式。转换器的开关频率设定为2MHz,工作在180°错相模式,可减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。LDO提供2.5V和1.2V输出,每个LDO电流高达500mA。每个LDO控制器可由输入电源或稳压器的其中一路输出供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX15022评估板 | Nov 10, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。