回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/switching-regulators/48v-rack-power-distribution
大幅降低功耗并提高功率密度
数据中心设备中的电源效率正处于一个拐点。随着云服务功率水平的提高,为了支持更高性能的处理器和存储要求,数据中心运营商正竭力将用电效能(PUE)降低至接近1.00。如果PUE为1.00,就意味着没有功率损耗,全部能量都将用于计算。最高效的数据中心可达到1.1的PUE。所以,下一阶段的IT基础设施优化就是减少转换级及其相关损耗。
用48V为CPU、ASIC、SoC、GPU、FPGA及存储器供电,两级电源转换(48V-12V-负载)是常见的结构。然而,两级结构的效率受限于多种因素,包括多级配电和电压转换引起的损耗。所以,两级结构的效率最高达大约90%。
我们提供的最先进、可配置、48V直接转换方案使用集成电源和磁性元件完成单级转换(48V至负载),突破了效率、密度和瞬态性能的限制。48V至负载直接转换省去了一个电源转换级,在机柜实现中,将12V结构的配电损耗降低了16倍。
48V直接电源转换方案的主要特性和优点包括:
- 最高的配电和转换效率,结果是较低的PUE值、降低了机柜功率消耗。
- 集成电源和磁性元件提供最佳瞬态特性。
- 可配置结构可以比较灵活地在功率、效率及成本间取得平衡。
支持的应用:
- DDR3和DDR4存储器
- 微处理器、SoC、ASIC、FPGA和GPU
- Intel VR13