Maxim的高效开关稳压器IC能够支持更长的电池寿命,与众多竞争产品相比,具有发热低、占用电路板空间小等优势。我们提供全面的DC-DC开关稳压器和控制器,以满足不同领域的应用。
Also see:
应用笔记
点击分类浏览:
设计解决方案
技术文档

博客
November 18, 2020
多相转换器由多路电源并联,驱动一个公共负载。每路电源的开关信号彼此错相。例如,一路电源的开关断开,而另一路电源开关则闭合。各路电源以相同的时钟频率连续工作。
November 18, 2020
降压型开关稳压器提供低于输入电压的稳压输出。Maxim的降压型开关稳压器和控制器,针对不同的特定目标(例如:省电、高效、低成本)进行优化,满足您的应用需求。
November 18, 2018
升/降压开关调节器也称为升/降压转换器,输出的调节电压可高于或低于输入电压。升/降压转换器在单片DC-DC转换器中集成升压和降压技术,能够支持较宽范围的输入电压,输入电压可高于或低于电路要求的电压。
November 18, 2017
Maxim的高效反相DC-DC稳压器支持高达28V输入电压,提供高达5A输出电流。器件特性包括可调节频率、限流、外部同步、固定频率/PWM操作,以及真关断功能。