电压检测器和电池监视器

Maxim提供一百多种电压检测器和电池监测器,服务于各个应用领域。我们提供的器件能够优化于低功耗、低电流、极端工作温度、高压、小尺寸,甚至是同时管理多个系统电压。

从以下列表选择 最低功耗 最小封装 最高门限精度 最低监测电压 高电源电压 可工作在+125°C
1路监测电压 ≤ 0.5µA UCSP
µDFN
≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -55°C至+125°C

-40°C至+125°C
2路监测电压 ≤ 2.5µA µDFN ≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40°C至+125°C
3路监测电压 ≤ 50µA 薄型 QFN ≤ 1.5% ≤ 1.2V > 6V -40°C至+125°C
4路监测电压 ≤ 50µA µMAX®
薄型 QFN
≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40°C至+125°C
5路或更多监测电压 ≤ 35µA 薄型 QFN ≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40°C至+125°C

Tools