回到顶部

MAX6889评估板/评估系统
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
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 完全装配并经过测试
  • 应用/用途

    • 多处理器/电压系统
    • 网络系统
    • 服务器与工作站
    • 存储设备
    • 电信/局端设备
    • 无线基站

    描述

    MAX6889评估系统(EV system)由MAX6889评估板(EV kit)和Maxim的CMAXQUSB命令模块组成。MAX6889/MAX6892 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监视器能够监视多路电压检测输入和两路逻辑输入,并提供可编程输出,适用于高度可配置的电源电压排序。评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供方便的用户接口测试MAX6889的性能。

    若利用PC机实现MAX6889的全面评估,请定购完整的评估系统(MAX6889EVCMAXQ);若已经购买了含有命令模块的其它Maxim评估系统或用户采用基于其它微控制器(µC)的系统,则只需定购评估板(MAX6889EVKIT)。

    这个系统还可用于评估MAX6892。免费申请MAX6892ETJ样品请与工厂联系。