回到顶部

MAX6877评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6877评估板 Sep 06, 2006
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
  • 上电和关电时,可对多达3路电源进行电压跟踪
  • 可配置输入电压门限设置为1.05V、1.58V和2.93V
  • 可配置定时参数
  • 用于电路监视的输出信号
  • 通道电流可高达10A
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 多电压系统
  • 网络系统
  • 服务器/工作站
  • 存储设备
  • 电信

描述

MAX6877评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装和测试的多电压电源跟踪器/排序器/监控器电路,用于展示MAX6877控制器的功能。MAX6877可监视多达三路电源电压输出,上电时可确保受控的电压跟踪和排序,关电时电压同样受控。电压跟踪确保电源的所有输出电压均以相同的速率上升或者下降,一旦输入电压稳定后,电压排序功能依次接通输出。评估板电路具有/FAULT和PG//RST输出信号,分别指示故障和电源就绪状态。电路的定时参数和电压门限可重新配置。评估板经过设计,每通道可处理高达10A的电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6877评估板 Sep 06, 2006