回到顶部
经过验证的PCB布局 完整的评估系统 方便的板上测试点 完全组装并经过测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板 | Mar 22, 2021 |
主要特征
应用/用途
- 基站
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
描述
MAX6870评估系统(EV system)由MAX6870评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。MAX6870 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控器监视多路电压检测器输入、两个辅助输入和四个通用逻辑输入。具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。该评估软件运行于Windows® 95/98/2000/XP系统,为演示MAX6870的特性提供了方便的用户界面。
要使用PC全面评估MAX6870时,请定购完整的评估系统(MAX6870EVCMAXQU)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了命令模块,或在其它基于µC的系统中定制使用,请定购评估板(MAX6870EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX6871–MAX6875。需要MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ或MAX6875ETJ免费样片,请与厂商联系。
要使用PC全面评估MAX6870时,请定购完整的评估系统(MAX6870EVCMAXQU)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了命令模块,或在其它基于µC的系统中定制使用,请定购评估板(MAX6870EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX6871–MAX6875。需要MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ或MAX6875ETJ免费样片,请与厂商联系。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板 | Mar 22, 2021 |