回到顶部

双路、高效率、PFM、升压型DC-DC控制器

尺寸最小的双输出升压转换器,用于逻辑电路及LCD或闪存供电,1.5V输入

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6496评估板 Sep 28, 2007
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
  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 高达5A的输出电流驱动能力
  • 可选择过压模式和过压限幅模式
  • 可调整过压门限
  • 100V电池反接保护

应用/用途

  • 汽车
  • FireWire®
  • 工业
  • 笔记本电脑
  • 电信/服务器/网络

描述

MAX6496评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板(PCB)。

MAX6496评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A。板上p沟道MOSFET提供电池反接保护。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6496评估板 Sep 28, 2007