回到顶部

MAX6495评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6495评估板 Dec 27, 2006
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
  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 高达5A输出电流驱动
  • 可选择过压模式和过压限制模式
  • 可调整过压门限
  • 100V电池反接保护
  • 应用/用途

    • 汽车
    • FireWire®
    • 工业
    • 笔记本电脑
    • 电信/服务器/网络

    描述

    MAX6495评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板。

    该评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A,工作在-40°C至+105°C温度范围。两个交流输入实现两种不同架构的电池反接保护。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX6495评估板 Dec 27, 2006