回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476评估板 | Sep 25, 2002 |
主要特征
- 预置3.3V输出
- 可调输出电压(1.2V至5V)
- 300mA输出电流
- 输出电流150mA时压差57mV (典型值)
- 微处理器/RESET输出,具有超时检测
- 支持6引脚SOT23封装和8引脚QFN封装
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- Bluetooth®模块/无线LAN
- CD/DVD驱动
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 数码相机
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡/USB设备
描述
MAX6470评估板(EV kit)采用集成有微处理器复位输出的MAX6470低压差线性稳压器,电路工作于3.6V至5.5V输入电压范围,提供3.3V预置输出和300mA负载电流。MAX6470评估板是一块完全安装且经过测试的表贴电路板,装有6引脚SOT23封装和8引脚QFN封装的MAX6470芯片。评估板同样可用于评估MAX6469-MAX6476线性稳压器。若输出电压低于3.3V,输入电压范围可降至2.5V。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476评估板 | Sep 25, 2002 |