回到顶部

Evaluation Kit for the MAX34462

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX34462 Dec 11, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Easy Evaluation of the MAX34462
  • Four Power-Supply Channels
  • One Current-Sense Amplifier
  • EV Kit Hardware is USB Powered (USB Cable Included)
  • USB HID interface
  • Windows XP®- and Windows® 7-Compatible Software
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

描述

The MAX34462 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software graphical-user interface (GUI) necessary to evaluate the MAX34462 PMBus 16-channel monitor/sequencer with differential inputs and margining DACs. The EV kit includes a MAX34462 installed as well as four power supplies that can be sequenced, monitored, and margined by the device.

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX34462 Dec 11, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心