回到顶部
MAX20480 评估套件
产品详情
MAX20480评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,适用于MAX20480 7路输入汽车应用电源监测器。测试点抽头允许连接到其他子系统进行监测。提供用于I2C通信的连接器。
主要特征
- 容易访问的输入
- 提供IN1-IN5
- 提供IN6、IN7,具有用于远端地连接的INM引脚
- ADDR引脚和跳线,用于不同的地址设置
- 增加EN0、EN1跳线,方便接口连接
- 监测引脚上具有RC占位面积
- I2C连接器
应用/用途
- ADAS
- 无人驾驶系统
- 电源系统监控和MCU/SoC监测
- 远端传感器模块
技术文档
数据资料 | MAX20480 评估套件 | Apr 19, 2019 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 容易访问的输入
- 提供IN1-IN5
- 提供IN6、IN7,具有用于远端地连接的INM引脚
- ADDR引脚和跳线,用于不同的地址设置
- 增加EN0、EN1跳线,方便接口连接
- 监测引脚上具有RC占位面积
- I2C连接器
应用/用途
- ADAS
- 无人驾驶系统
- 电源系统监控和MCU/SoC监测
- 远端传感器模块
描述
MAX20480评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,适用于MAX20480 7路输入汽车应用电源监测器。测试点抽头允许连接到其他子系统进行监测。提供用于I2C通信的连接器。
技术文档
数据资料 | MAX20480 评估套件 | Apr 19, 2019 |