回到顶部

MAX16137 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16137 评估套件 Apr 26, 2021
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
  • 1.71V至5.5V供电电压范围
  • 按键开关清除过压锁定
  • 经过验证的2层2oz铜PCB布局
  • 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 高级辅助驾驶系统(ADAS)
  • 多电压ASIC
  • 服务器
  • 存储设备

描述

MAX16137评估套件(EV kit)设计用于评估MAX1613700/VY+,器件为1%精度、窗监测器监控复位IC,具有BIST (内置自检)能力和过压故障输出,采用8引脚TDFN封装。提供多个测试点,便于评估器件。评估套件为完全装配并经过测试,工作在-40°C和+125°C汽车级温度范围,已安装MAX1613700/VY+。

简化框图

MAX16137EVKIT: Board Photo MAX16137EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX16137 评估套件 Apr 26, 2021