回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 双电路
- 全特性方案(-60V至+90V)
- 最少器件引脚方案(0至+60V)
- 可靠的电池反向保护(图1)
- 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
- 固定欠压/过压门限,减少外部元件数目
- MAX16128:UVLO = +3V,OVLO = +18.6V
- MAX16129:UVLO = +8.13V,OVLO = +15V
- 冷启动监控
- 使能输入/Flag输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 航空电子
- 工业
- 电信设备/服务器/网络设备
描述
MAX16128/MAX16129评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16128/MAX16129,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并提供-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。
该评估板还可用于评估多种具有不同内部设置欠压/过压门限的器件。定购不同版本的MAX16128或MAX16129器件请联系工厂,关于器件选型的更多信息请参考MAX16128/MAX16129 IC数据资料中的表2-5和选型指南以及定购信息。