回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX16126MAX16127 Aug 15, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 双电路
    • 全特性方案(-60V至+90V)
    • 最少器件引脚方案(0至+60V)
  • 可靠的电池反向保护(图1)
  • 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
  • 可调整欠压和过压门限
  • 可调整欠压设置为8V
  • 可调整过压设置为13.2V
  • 使能输入/Flag输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

描述

MAX16126/MAX16127评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16126/MAX16127,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并允许-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX16126MAX16127 Aug 15, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com