回到顶部

MAX16046评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16046评估板 Jul 14, 2009
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
  • 通过USB口与主机PC连接
  • 简便易用的GUI软件
  • 板载LDO稳压器和跟踪FET
  • 具有便于评估的测试点和测试插头

应用/用途

  • 网络/电信
  • 服务器
  • 存储系统
  • 工作站

描述

MAX16046评估板(EV kit)提供了一个经过验证的印刷电路板(PCB)布局,可方便评估基于EEPROM、具有非易失故障存储的排序器/监控器/裕量调节器MAX16046。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

评估板上安装了USB至JTAG接口和I²C接口,便于主机PC与MAX16046之间的通信。板上安装的两个LDO稳压器和两路跟踪FET可方便评估MAX16046的排序、监控及裕量调节功能。此外还提供外部连接,便于连接至外部应用电路。

评估板数据资料是在用户基本了解MAX16046使用的基础上提供的,如需了解详细信息,请参考MAX16046/MAX16048的数据资料。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16046评估板 Jul 14, 2009