回到顶部

MAX16031评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16031评估板 Jun 02, 2008
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
  • 通过USB口与PC机连接
  • 简便的GUI软件
  • 可方便地在原型板上对MAX16031进行编程
  • LED指示每个输出状态
  • 板载DAC模拟监测电压
  • 便于评估的测试点和测试接头
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 网络
  • 服务器
  • 存储系统
  • 电信
  • 工作站

描述

MAX16031评估板(EV kit)提供了一个经过验证的印刷电路板(PCB),可方便评估基于EEPROM、具有非易失故障存储的系统监控电路MAX16031。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

评估板上安装了USB至JTAG接口和I²C接口,便于主机与MAX16031之间的通信。板上安装的DAC用于监测输入,连接到每个可编程输出的LED用于状态指示,可方便评估MAX16031的各种监控功能。

评估板资料是在用户基本了解MAX16031使用的基础上提供的,如需了解详细信息,请参考MAX16031/MAX16032 IC的数据资料。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16031评估板 Jun 02, 2008