回到顶部

评估:SPI、SMBus/I²C兼容器件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • PC控制的I/O平台
  • USB供电
  • 为评估板提供2.5V、3.3V、5V电压
  • SPI总线:8MHz突发模式
  • I²C/2线总线:快速400kHz/标准100kHz
  • 可选1.5kΩ I²C总线上拉电阻

应用/用途

描述

Maxim命令模块(CMAXQUSB)通过USB接收来自IBM PC的命令,并提供SPI™或SMBus™/I²C兼容接口。使用CMAXQUSB的Maxim评估板(EV kit)需要用户软件,并且可以与评估系统(EV system)一起订购。评估系统的定购信息参见相应评估板的数据资料。

评估板与接口板(如CMAXQUSB)、用户软件一起构成了评估系统。快速入门及详细操作指南参见相应评估板的使用资料。

CMAXUSB不支持MAXQ2000的开发。要进行MAXQ2000开发,请使用MAXQ2000评估板

CMAXQUSB已在Windows® 98第二版、2000及XP®环境下进行了测试。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com