回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Jun 09, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成低RON (100mΩ) nFET开关
- 内部1.5A (最小值)过流保护
- 过流保护(自动重试)
- 使能输入
- 内部30ms启动延时
- 为USB高速数据线提供低电容(3pF) ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
- 热关断保护
- 2mm x 3mm、8引脚TDFN封装
应用/用途
- 蜂窝电话
- 媒体播放器
描述
MAX4987AE/MAX4987BE是过压保护控制器,为USB数据线提供集成的ESD保护。这两款器件内置nFET,具有低至100mΩ (典型值)的RON,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。当输入电压超出过压门限或跌落到欠压门限以下时,器件关断内部nFET,防止损坏被保护元件。
所有开关均具有1.5A (最小值)过流保护。短路情况下,开关工作于自动重试模式,内部nFET开关打开用于检测故障条件是否消除。自动重试时间间隔为30ms,如果故障清除,nFET开关将保持打开。
MAX4987AE/MAX4987BE为USB数据线提供低电容(3pF) ESD保护,确保高速USB 2.0信号的传输。
过压门限(OVLO)预设为6.15V,欠压锁定(UVLO)门限预设为2.55V (MAX4987AE)或4.2V (MAX4987BE)。当输入电压跌落至欠压锁定(UVLO)门限以下时,器件进入低电流待机模式。
所有器件提供小型、2mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
所有开关均具有1.5A (最小值)过流保护。短路情况下,开关工作于自动重试模式,内部nFET开关打开用于检测故障条件是否消除。自动重试时间间隔为30ms,如果故障清除,nFET开关将保持打开。
MAX4987AE/MAX4987BE为USB数据线提供低电容(3pF) ESD保护,确保高速USB 2.0信号的传输。
过压门限(OVLO)预设为6.15V,欠压锁定(UVLO)门限预设为2.55V (MAX4987AE)或4.2V (MAX4987BE)。当输入电压跌落至欠压锁定(UVLO)门限以下时,器件进入低电流待机模式。
所有器件提供小型、2mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
Technical Docs
数据资料 | Jun 09, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。