回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX22505评估板 May 02, 2018
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
  • 由USB主机供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • USB诊断端口
  • 工业PC
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

描述

MAX22505评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX22505 ±40V USB端口保护器。

评估板包括3个独立部分:高功率外设部分、低功率外设部分和高功率主机部分。各个部分演示对USB总线的保护,防止USB线上的过压条件。

与低功率外设电路相比,高功率外设部分增加了外部MOSFET开关,降低传输至外设的功率损耗。

评估板完全由USB主机供电,例如笔记本电脑,无需其他电源。对于外设应用,为方便起见,提供了隔离电源,但在客户应用中不是必须的。提供测试访问点,可选择通过外部为各个电路部分供电。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX22505评估板 May 02, 2018