回到顶部

MAX20334 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20334 评估套件 Jun 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.7V至5.5V工作电压范围
  • 无需电源
  • 电源指示和低电平有效状态指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

描述

MAX20334评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX20334过压和浪涌保护双SPDT数据线路开关器件,器件适用于便携式设备。评估套件已安装MAX20334EWC+T。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20334 评估套件 Jun 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心