回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20328A/MAX20328评估板 Feb 28, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 自动MIC/GND方向检测
    • MIC线偏置检查保护,防止MIC短路至GND
  • 3.5mm音频插孔,便于使用音频信号进行测试
  • 板载USB插座,用于传输和测量数据信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板PC

描述

MAX20328A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX20328/MAX20328A MUX开关,器件适用于USB-C音频适配器应用。器件具有自动MIC-GND方向检测和耳机阻抗检测、超摆幅(Beyond-the-Rails™)信号能力,以及连接到USB-C连接器的引脚上具有浪涌保护。评估板支持快速、简便地评估MAX20328/MAX20328A开关在USB-C音频中的应用。

评估板已安装MAX20328A。MAX20328和MAX20328A的引脚和寄存器相互兼容。用户可自行安装MAX20328进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20328A/MAX20328评估板 Feb 28, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心