回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20305和MAX20306评估板 | Aug 25, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 3V至28V工作电压范围
- 低电平有效OVPF、低电平有效ACOK、POK、OCF、NCF标识LED指示
- OUT电源LED指示
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 平板设备
- 智能电话
- 平板电脑
描述
MAX20305/MAX20306评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20305/MAX20306低导通电阻、双向过压保护器,带电流检测器件。评估板已安装MAX20305EWV+或MAX20306EWV+。定购时请指定器件号。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20305和MAX20306评估板 | Aug 25, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。