回到顶部

MAX20305和MAX20306评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20305和MAX20306评估板 Aug 25, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 3V至28V工作电压范围
  • 低电平有效OVPF、低电平有效ACOK、POK、OCF、NCF标识LED指示
  • OUT电源LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

描述

MAX20305/MAX20306评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20305/MAX20306低导通电阻、双向过压保护器,带电流检测器件。评估板已安装MAX20305EWV+或MAX20306EWV+。定购时请指定器件号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20305和MAX20306评估板 Aug 25, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心