回到顶部

MAX17613C评估系统,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17613C评估系统,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流 Jun 03, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
  • 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
  • 评估三种限流类型和限流门限
  • 跳线可配置限流值
  • 跳线可配置限流类型
  • 可编程启动消隐时间
  • 具有故障指示信号(低电平有效FWD、低电平有效REV)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

描述

MAX17613CEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613C,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流和反向电流阻塞,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17613C评估系统,器件为4.5V至60V、3A、反向电压保护器,具有正向限流 Jun 03, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com