回到顶部
MAX17613A 评估套件,器件为4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17613A 评估套件,器件为4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护 | Jun 03, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
- 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
- 评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种限流类型和限流门限
- UVLO可设置至4.5V
- OVLO可设置至36V
- 跳线可配置限流值
- 跳线可配置限流类型
- 可编程启动消隐时间
- 具有故障指示信号(低电平有效UVOV、低电平有效FLAG)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
描述
MAX17613AEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613A,器件为4.5V至60V、3A、过压(OV)、欠压(UV)保护器,具有正向限流和反向电流阻塞,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示可调节过压、欠压、三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17613A 评估套件,器件为4.5V至60V、3A限流器,具有OV、UV和反向保护 | Jun 03, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。