回到顶部
MAX17612C 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有反向保护
主要特征
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
- 评估三种限流类型和限流门限
- 内部UVLO设置为4.2V
- 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
描述
MAX17612C评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612C 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有反向保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置演示不同限流类型和不同限流门限操作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17612C 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有反向保护 | Oct 18, 2018 |