回到顶部
MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护 | Oct 18, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
- 评估UVLO、OVLO、三种限流类型以及限流门限
- UVLO可设置至4.5V
- OVLO可设置至36V
- 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
描述
MAX17612B评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612B 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有具有OV、UV保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置为演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护 | Oct 18, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。