回到顶部
MAX17609 评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17609 评估板 | Mar 30, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
- 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
- UVLO可设置为4.5V
- OVLO可设置至36V
- 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
描述
MAX17609评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX17609 4.5V至60V、1A、OV/UV保护器,器件带有正向/反向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限等操作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17609 评估板 | Mar 30, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。