回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17608 评估板 Mar 30, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流以及限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
  • 限流默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

描述

MAX17608评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17608 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,器件带有正向/反向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置为可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限的演示。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17608 评估板 Mar 30, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com