回到顶部

MAX17526A评估板,器件为5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17526A评估板,器件为5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制 Sep 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 5.5V至60V较宽输入电压范围
  • 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 已安装外部NMOSFET
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
  • 可编程输入过压设置,高达40V
  • 演示设置为12.8V的内部UVLO
  • 演示设置为36.2V的内部OVLO
  • 有源功率抑制,保护电源或负载
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 控制和自动化
  • 人机接口
  • 工业配电系统
  • 运动控制驱动

描述

MAX17526A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17526A高精度、可调节功率抑制器件,器件采用20引脚TQFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、过流、不同限流类型和功率抑制特性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17526A评估板,器件为5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制 Sep 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com