回到顶部
主要特征
- 5.5V至60V工作电压范围
- 已安装外部pMOSFET
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 控制和自动化
- 高功率应用
- 人机接口
- 工业电源系统
- 运动系统驱动
描述
MAX17525评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17525过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部pMOSFET和LED输入及输出指示。评估板已安装MAX17525ATP+,但更换U1器件后,也可用于评估引脚兼容的MAX17526和MAX17527器件。请在定购评估板时向Maxim索要免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17525 评估板 | Sep 19, 2016 |