回到顶部

500mA–3A汽车应用高速USB保护器,提供Apple iPod快速充电检测和USB主机充电器端口检测

带有Apple和USB主机充电器检测、完全集成的汽车级USB保护器

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 两路4.0Ω (典型值) RON USB 2.0数据开关
  • 22mΩ (典型值)限流BUS开关,可驱动大电容负载
  • 480Mbps或12Mbps USB 2.0工作频率
  • HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • 20ms故障屏蔽超时周期
  • 集成过流和短路自动重试功能
  • 集成Apple iPod快速充电终止电阻
  • 集成USB主机充电器端口检测电路
  • 较高的ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
    • ±15kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 16引脚(3.90mm x 4.94mm) QSOP封装
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 通过AEC-Q100标准认证

应用/用途

  • Automotive USB Protection
  • Rapid Charging for Apple-Compliant Devices

描述

MAX16969能够为内部低压USB数据线和USB电源提供极高的ESD保护和短路保护,理想用于车载收音机、导航、互联产品以及USB集线器。器件支持高速USB (480Mbps)和全速USB (12Mbps)工作。此外,器件还集成了快充使能电路,用于Apple或支持高速USB主机充电器端口检测协议的消费类电子产品。

短路保护功能包括:HVBUS、HVD+和HVD-输出的电池短路保护,HVD+和HVD-输出的HVBUS短路保护。器件允许短路到高达+18V的电池电压,HVBUS输出端的对地短路保护和过流保护可有效防护内部BUS电源不受过流故障的影响。

器件在所有输出保护引脚(HVBUS、HVD+和HVD-)提供较高的ESD保护(±15kV气隙放电和±8kV接触放电)。

器件具有两路4.0Ω低导通电阻高速USB开关和一路22mΩ低压限流BUS开关,并集成一个外部高压功率开关控制器。BUS开关可启动不符合USB规范的大容性负载。器件带有使能控制输入、故障指示输出,并集成Apple iPod®/iPhone®快速充电终止电阻和主机充电器端口检测电路,支持USB 2.0电池充电规范。

器件采用16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心