回到顶部
MAX16948评估板
产品详情
MAX16948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX16948双通道高压、电流检测LDO稳压器/开关。评估板用于演示器件特性:开漏故障指示输出、限流门限设置输入、检流输出、LDO/开关操作及关断功能。
主要特征
- 4.5V至28V较宽的输入电压范围(支持45V抛负载)
- 2通道LDO/开关
- 电阻可调节电流门限
- 电流检测输出
- 开漏、故障指示输出(/ERR1和/ERR2)
- 关断控制输入(/SHDN1和/SHDN2)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 车载摄像机和传感器供电
- 远端LNA隐含供电
技术文档
数据资料 | MAX16948评估板 | Dec 20, 2011 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 4.5V至28V较宽的输入电压范围(支持45V抛负载)
- 2通道LDO/开关
- 电阻可调节电流门限
- 电流检测输出
- 开漏、故障指示输出(/ERR1和/ERR2)
- 关断控制输入(/SHDN1和/SHDN2)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 车载摄像机和传感器供电
- 远端LNA隐含供电
描述
MAX16948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX16948双通道高压、电流检测LDO稳压器/开关。评估板用于演示器件特性:开漏故障指示输出、限流门限设置输入、检流输出、LDO/开关操作及关断功能。
技术文档
数据资料 | MAX16948评估板 | Dec 20, 2011 |