回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16946评估板 Mar 25, 2011
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
  • 4.5V至18V输入范围
  • 可承受高达45V的输入
  • 电阻可调节负载开路以及限流门限
  • 漏极开路、负载开路指示输出(/OL)
  • 漏极开路、短路指示输出(/SC)
  • 模拟电流测量输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车远端模块供电
  • 汽车安全与信息终端
  • 远端LNA隐含供电

描述

MAX16946评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估MAX16946高压、高边电流检测LDO/开关。评估板用于演示器件的漏极开路故障信号(/OL、/SC)、负载开路以及限流门限设置输入(OLT、LIM)、LDO/开关工作以及关断功能(/SHDN),并可监测模拟电压输出(AOUT)。

评估板出厂时预先安装了MAX16946GTE/V+,器件采用16引脚TQFN封装,带有裸焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16946评估板 Mar 25, 2011